欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

聚氯乙烯管接头的种类与特点

  • 2023.12.21 09:31:31
  • 米思米
  • 1557

·      聚氯乙烯管接头

·      供水管用接头

·      排水管用接头

·      聚氯乙烯制球阀

聚氯乙烯管接头

用于管道之间连接的聚氯乙烯管接头。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

特点

·       公寓楼、独栋住宅、办公楼、工厂等各种建筑的给水、排水、通风管线,主要是采用聚氯乙烯管道。本产品是用于连接上述各种场景中所用管道的专用接头。

米思米推荐商品:聚氯乙烯接头 弯管

聚氯乙烯管接头的种类与特点

商品型号:PVCHE13

供水管用接头

· TS接头是VP管道(硬质聚氯乙烯管)的专用接头。广泛应用于不易受到冲击的管线。

· Hi-TS接头是Hi管道(耐冲击性硬质聚氯乙烯管)的专用接头。作为高性能接头,其粘合硬度、耐冲击性远远优于TS接头。适合用于需要承受水压的管线。两者都是采用TS粘合的方式粘合。

※    TS粘合…主要用于供水管线的连接方法。(即使承受水压也不会脱落)

 

排水管用接头

· DV接头是VP管道(硬质聚氯乙烯管)的专用接头。由于是用于排水用途,所以不适合用于需要承受水压的管线。广泛用于建筑物内部的污水、灰水、通风等用途。

· DV-Vu接头是Vu管道(薄壁硬质聚氯乙烯管)的专用接头。壁厚比VP管薄,而这种接头就是为了适合薄壁而设计的。主要用于独栋住宅的排水。两者都是采用DV粘合的方式粘合。

※    DV粘合…主要用于排水管线的连接方法。(承受水压会脱落)

 

管道与接头对应简表

管路

接头

用途

冲击

外压

Hi管道

Hi-TS接头

主要用于给水管线

强

强

VP管道

TS接头

主要用于给水管线

弱

强

DV接头

主要用于排水管线

弱

强

Vu管道

DV-Vu接头

主要用于排水管线

弱

弱

关于粘合方法

①切断管材,并对管道插口进行倒角。

②根据插入口长度,标注插入长度。

TS粘合时

插入口标准长度

(单位mm)

公称直径

13

16

20

25

30

40

插入口长度

26

30

35

40

44

55

DV粘合时

插座标准长度

(单位mm)

公称直径

30

40

50

65

75

100

125

150

插座长度

18

22

25

35

40

50

65

80

③对插座、插口进行清洁处理。

④涂布粘合剂时,请使用适合管道类型的专用粘合剂。

⑤插入管道并保持固定。

标准保持时间(公称直径50以下)请控制在30秒以上。

 

要点如下!

·           请确认是给水管线还是排水管线。

·           请确认公称直径(mm)。

·           请确认所连接的管道种类。

 

聚氯乙烯制球阀

具有金属无法达到的优异耐腐蚀性和耐化学药剂性的塑料阀门。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

特点

·       这种阀门是半导体工厂超纯水生产线以及化工厂设备生产线所不可或缺的配件。用于需要具备耐腐蚀、耐化学药剂性的管线。

·       树脂阀门的主体材料大多采用硬质氯乙烯(U-PVC),其特性在于,能够在广泛的浓度范围内耐受大部分酸、碱、盐。

 

米思米推荐商品:聚氯乙烯接头 TS 阀

聚氯乙烯管接头的种类与特点

商品型号:PVCTB16

 

用途

适用于需要具备耐腐蚀、耐化学药剂性的管线。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

球阀的种类

球阀

由于采用旋入螺母型,施工后可将主体拆下进行维修和检查。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

锁紧球阀

由于其面距(总长度)短、结构紧凑,适用于狭小空间的配管作业。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

迷你球阀

适用于小直径管道,当采用软管接口时,只需一型产品即可适配φ8~φ16的管线。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

【注意事项】

请注意,不能用于气动(气体)管线。

 

要点如下!

·           请确认另一侧的管道直径和形状。

聚氯乙烯管接头的种类与特点

·           请确认阀内的密封材料。(EPDM或FKM) 

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities